BX 3-L (02) Монтажный пистолет
New productАртикул #r7775857
Аккумуляторный монтажный пистолет 22 В для внутренних отделочных работ
- Размеры (ДхШхВ): 474 x 134 x 368 мм
- Вес корпуса инструмента: 3.478 кг
- Направляющая для гвоздей: В ленте
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Второе поколение инструментов Hilti для прямого монтажа, в которых не используется энергия горения – для высококачественных и надежных креплений к бетону, стали и некоторым типам кирпичной кладки
- Установка до 400, 500 или 800 крепежных элементов на одном заряде батареи (в зависимости от модели батареи B22 – 2,6 А ч, 3 А ч или 5,2 А ч)
- Предназначен для высокой скорости забивания – 1 гвоздь в секунду
- Полезные функции, такие как принципиально новый индикатор заполнения, режим ожидания и Bluetooth-подключение с использованием приложения Hilti Connect
- Компактная конструкция для удобства работы в углах, у стен или в труднодоступных местах
Применения
- Крепление профилей для гипсокартона на полах, стенах и потолках из бетона, твердого кирпича или стали
- Крепление сетки, мембран или фольги к бетонным стенам с использованием специальных держателей для шайб
- Крепление стенных связок к бетону, твердому кирпичу или стали – рекомендуется использовать специальный держатель для шайб
- Крепление кабелей, кабелепроводов или различного легкого электрооборудования – рекомендуется использовать насадку для монтажных пистолетов ME
- Крепление дерева толщиной до 25 мм к бетону
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента