DCH 300-X Электрическая отрезная машина
New productАртикул #r6332875
Алмазная электрическая отрезная машина для сухой и мокрой резки - глубина реза до 120 мм с использованием дисков 305 мм
- Диаметр диска: 305 мм
- Глубина реза: 120 мм
- Обороты без нагрузки: передача 1: 4900 об/мин
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Водяное охлаждение увеличивает скорость резки на 30% по сравнению с сухой резкой и позволяет работать практически без пыли
- Ограничитель глубины - полный контроль глубины реза (от 40 мм до 120 мм) с шагом 10 мм
- Работа без пыли при использовании пылесоса
- Защита от перегрева, перегрузки и попадания влаги - обеспечивает долгий срок службы и защищает оператора при резке с использованием воды
- Обратное вращение диска направляет инструмент от оператора, что повышает удобство и безопасность работы
Применения
- Резка железобетона, гранитных бордюров, плит, кирпичной и каменной кладки
- Вырезание и расширение дверных и оконных проемов и шахт
- Выполнение предварительных резов для контролируемого демонтажа
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента