B36 9.0 Аккумуляторная батарея 36 В
New productАртикул #r7799779
Высокоэффективная литий-ионная аккумуляторная батарея 36 В, 9,0 А ч для длительного времени работы
- Емкость батареи: 9,0 Ач
- Вес: 2.03 кг
- Размеры (ДхШхВ): 181 x 99 x 103 mm
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- До 100% более длительный срок службы по сравнению с батареей B36 5,2, для тяжелых и серийных работ, выполняемых с использованием любых инструментов на платформе 36 В
- Включает в себя технологию Cordless Power Care (CPC) – интегрированные процессоры контролируют каждую ячейку батареи для обеспечения ее неизменно высокой выходной мощности и точного отображения состояния заряда
- Полная герметичность электроники для высокого уровня защиты от пыли и влаги
- Прорезиненный корпус из стеклопластика – до четырех раз лучше защита от повреждений в случае падения и вдвое большая устойчивость к воздействию экстремальных температур по сравнению со стандартным пластиком ABS
- Специальная конструкция корпуса обеспечивает необходимое охлаждение батареи для оптимального температурного режима и более быстрой зарядки
Применения
- Совместимость со всеми аккумуляторными инструментами Hilti на платформе 36 В
- Совместимость со всеми зарядными устройствами для литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti C4/36
- Возможность эксплуатации при температуре от -17 °C до +60 °C
- Возможность эксплуатации в сложных температурных условиях – от -20 °C до +60 °C
- Любые сложные условия применения, при которых необходимы питание от сети и увеличенное время работы
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
- По истечении 3-летнего периода все расходы по ремонту ограничены.
![Флит менеджмент](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.