B36 3.0 Аккумуляторная батарея 36 В
New productАртикул #r6233
Литий-ионная батарея 36 В, 3,0 А ч
- Емкость батареи: 3,0 Ач
- Вес: 1.17 кг
- Размеры (ДхШхВ): 155 x 95 x 80 mm
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Надежная литий-ионная аккумуляторная батарея 36 В с емкостью 3,0 А ч
- Технология защиты аккумуляторов CPC с высококачественными элементами, каждый из которых оснащен электронным датчиком контроля заряда для обеспечения высокой эффективности и длительного срока службы батареи в самых сложных условиях
- Точная индикация состояния заряда с использованием светодиодных индикаторов для дополнительной эффективности работы
- Батарея защищена от перегрева, перегрузок и глубокого разряда
- Прочная конструкция и изолированные электронные компоненты для длительного срока службы
Применения
- Совместима с инструментами TE 6-A36-AVR и TE 6-A Li-ion
- Совместима с WSR 36-A и SFL 36-A
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента