MT-50 Профиль
New productАртикул #r12218908
Распорный профиль, для использования внутри помещений
- Материал: Сталь S280 или лучшего качества
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования - предварительное цинкование
- Толщина стенки: 2.75 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Экономичность – превосходное соотношение нагрузки и веса и быстрая сборка делают профиль MT более эффективной альтернативой сварным опорным конструкциям для инженерных сетей
- Сложность, сведенная к минимуму – оптимизация логистики и операций на строительной площадке, а также максимальная простота монтажа
- Простое проектирование – компоненты Hilti MT можно использовать для любых установок инженерных сетей, от самых легких трапециевидных элементов для модульных каркасов, предназначенных для высоких нагрузок
- Более простая установка – совместимость с инновационной с гайкой для профилей с поворотным замком MT, что обеспечивает возможность использовать широкий диапазон соединительных элементов и опорных элементов MT
- Поддержка различного ПО – для упрощения проектирования и оформления заказов доступны программы PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector или Revit®, а также дополнительные модули для программ Staad Pro® и Smart 3D®
Применения
- Устанавливаемые на полу опорные конструкции для инженерных сетей, например, профильные каркасы
- Устанавливаемые на потолке опорные конструкции для инженерных сетей, например, подвесные каркасы из трапециевидных профилей
- Настенные кронштейны консольного типа для труб, трубопроводов и кабелей меньшего размера
- Модульные трехмерные каркасы для установки труб, трубопроводов и кабельных лотков
- Подходит для использования в сухих помещениях
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.