MQS-AB Крепежный элемент для резьбового стержня
New productАртикул #r2288845
Оцинкованный предварительно собранный соединительный элемент для резьбового стержня с повышенной гибкостью установки для широкого диапазона использования в сейсмических условиях
- Материал: DD11 - DIN EN 10111, S235JR - DIN EN 10025, Опорная плита: S355MC - DIN EN 10149-2, Болт: сталь, класс 8.8; гайка: сталь, класс 8
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
- Условия окружающей среды: Внутри помещений, сухие условия (C1) Внутри помещений с временным образованием конденсации (C2)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Предназначен для быстрого и удобного крепления к модульным опорным системам MQ
- Максимальная гибкость установки благодаря возможности регулировки угла
- Резьбовой стержень легко устанавливается в соединительный элемент и блокируется затягиванием гайки
- Высокая предельная нагрузка – специальная конструкция обеспечивает оптимальное распределение сейсмических нагрузок
- Возможность установки либо непосредственно на базовый материал, либо на уголок MQS-W для сейсмических нагрузок
Применения
- Установка труб, кабельных лотков и воздуховодов в сейсмоактивных зонах
- Сборка крепежей для самых разных сейсмических условий с использованием резьбовых стержней
- Используется для крепления труб большого диаметра, прикрепленных непосредственно к фланцам трубных хомутов, в сейсмоактивных зонах