MIC-C-DH Опорная пластина
New productАртикул #r7433336
Горячеоцинкованное основание для крепления балок MI-90 к бетону для высоких нагрузок
- Материал: Соединитель: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; болт: класс стали 8.8; гайка: класс стали 8
- Покрытие: Горячее цинкование: соединитель, толщина покрытия мин. 55 мкм - DIN EN ISO 1461; болт, гайка: толщина покрытия 45 мкм - DIN EN ISO 1461
- Условия окружающей среды: Вне помещений, низкое или умеренное загрязнение (C3 / C4 – низкое)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Надежный компонент, обеспечивающий чрезвычайно высокую удерживающую способность
- Возможность крепления опорных пластин соединителя для бетона с использованием различных анкеров Hilti
- Предназначается для быстрой установки и увеличения длины одним человеком
- Без использования сварки – более быстрая и эффективная установка
- Горячеоцинкованное покрытие для лучшей защиты от коррозии
Применения
- Компонент модульной системы для поддержки кабельных лотков, труб и различных вспомогательных стальных элементов
- Крепление к бетону
- Крепление к потолкам, стенам и полам
- Обеспечивает чрезвычайно высокую удерживающую способность
- Рекомендуется для установки как в помещениях, так и вне помещений в среднеагрессивных средах
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.