MP-UB OC (метрич.)
New product
Standard
Артикул #r12293804
П-образные болты с наружным покрытием (OC) для универсального применения при установке труб
- Материал: Сталь Q235 или лучшего качества
- Покрытие: С покрытием для наружного использования – горячее цинкование (HDG)
- Условия окружающей среды: Вне помещений, низкое или умеренное загрязнение (C3 / C4 – низкое)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Подходят для крепления в подвешенном состоянии или на плоскости
- Небольшая поверхность соприкосновения между П-образным болтом и трубой
- Одобрены для установки спринклерных систем в соответствии с VdS
- Одобрены для установки спринклерных систем в соответствии с UL/NFPA
- Сквозное крепление профилей болтами диаметром до 324 мм / 12"
Применения
- Различные крепления труб диаметром до 24"
- Одиночное крепление для монтажа спринклерных систем до 324 мм / 12"
- Монтаж неизолированных труб в промышленных средах