MP-U-I Быстрозапирающийся трубный хомут (со звукоизоляцией)
New productАртикул #r10302835
Высокоэффективный оцинкованный трубный хомут со звукоизолирующей вкладкой и быстрозапирающимся механизмом для максимальной производительности при средних нагрузках
- Резьбовое соединение – M: M8, M10
- Максимальная нагрузка - F: 1800 Н
- Разрешительные документы: Звукоизоляция в соответствии с DIN 4109, ETA
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Быстрозапирающийся механизм – обеспечивает большую скорость, удобство и дополнительную надежность установки труб, особенно над головой
- Увеличенный диапазон открывания – поворотное полукольцо обеспечивает простой и беспрепятственный доступ при вставке трубы в хомут
- Гибкость использования – трубные хомуты предлагаются с самыми разными вариантами соединительной головы
- Полный диапазон зажимания – от самого маленького до самого большого диаметра во всей линейке продуктов
- Профилированная резиновая вкладка с проверенными характеристиками звукопоглощения – более надежная поверхность с небольшим трением для упрощения установки трубы
Применения
- Установка труб диаметром до 6" для средних нагрузок
- Монтаж труб для систем подачи питьевой воды, канализации, водопровода и отопления в жилых и промышленных зданиях
- Установка труб в зонах с требованиями к пожарной безопасности, таких как пути эвакуации и пожарные выходы
- Для использования в сухих помещениях
- Обратите внимание: для версий O16 с внешней резьбой для соединения с резьбовыми шпильками M16 или трубами с резьбой ½" необходимо использовать резьбовые адаптеры (доступны отдельно)
![Acoustic_insulation_4109_EN_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hf2/h58/10047593185310.png)