MT-C-T A Угловая консоль
New productАртикул #r12283679
Регулируемая угловая консоль для сборки профилей в T-образную форму
- Материал: Сталь Q355 или лучшего качества
- Покрытие: Предварительное цинкование - только для внутреннего применения без воздействия влаги
- Толщина стенки: 4 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Часть системы Hilti MT – экономичное решение «все в одном» для крепления различного оборудования и инженерных систем на мягких крышах
- Простота установки – совместимость с гайкой для профилей с поворотным замком Hilti MT, более быстрая в установке альтернатива пружинным гайкам для сборки модульных опорных систем
- Возможность регулировки – обеспечивает допуск до 25 мм при монтаже горизонтальных распорных элементов в верхней части вертикальных распорных элементов
- Адаптивность – в отличие от сварки угловые консоли позволяют изменять конструкцию профильных каркасов как во время установки, так и позже для обеспечения соответствия последующим требованиям к установке инженерных сетей
- Поддержка различного ПО – для упрощения проектирования и оформления заказов доступны программы PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector или Revit®, а также дополнительные модули для программ Staad Pro® и Smart 3D®
Применения
- Крепление горизонтальных профилей MT к вертикальным монтажным балкам MT, например для встроенных фальшполов в центрах обработки данных
- Сборка двухмерных металлических каркасов для опорных конструкций при установке инженерных сетей
- Подходит для использования в сухих помещениях
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)