MT-BR-40 Консоль
New productАртикул #r12283497
Консоль с профилем MT-40
- Материал: Сталь Q235 или лучшего качества
- Покрытие: Электролитическое цинкование - только для внутреннего применения
- Толщина стенки: 8 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Компонент системы Hilti MT – экономичное решение «все в одном» для практически любых модульных опорных конструкций для инженерных сетей
- Экономичность – превосходное соотношение нагрузки и веса и быстрая сборка делают профиль MT более эффективной альтернативой сварным опорным конструкциям для инженерных сетей
- Простота установки – совместимость с гайкой для профилей с поворотным замком Hilti MT, более быстрая в установке альтернатива пружинным гайкам для сборки модульных опорных систем
- Возможность регулировки – два перфорированных отверстия упрощают выравнивание и точную установку
- Поддержка различного ПО – для упрощения проектирования и оформления заказов доступны программы PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector или Revit®, а также дополнительные модули для программ Staad Pro® и Smart 3D®
Применения
- Установка трубных хомутов, вентиляционных трубопроводов, кабельных лотков и других компонентов инженерных сетей
- Монтаж инженерных сетей для небольших нагрузок на бетоне или стали
- Подходит для использования в сухих помещениях
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.