Оцинкованная плоская шайба
New productАртикул #r6023
Оцинкованная плоская шайба, соответствующая стандарту ISO 7093, используется для различных применений
- Материал: Сталь - DIN EN ISO 7093-1
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
- Внутренний диаметр DI: 8.4 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Доступны различные диаметры
- Универсальность использования – плоские шайбы помогают предотвратить ослабление болтов вследствие вибрации или прохождение через базовый материал, а также могут использоваться как прокладочные кольца
Применения
- Распределение прилагаемой нагрузки – помогает предотвратить повреждение несущей поверхности
- Для использования в сухих помещениях