CH-100-5,8m RU OC Монтажная балка
New productАртикул #r21571502
Монтажный балка с квадратным сечением для чрезвычайно высоких нагрузок, для использования вне помещений в условиях с низким уровнем загрязнения
- Вес: 82.48 кг
- Материал: Сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014
- Покрытие: Горячее цинкование, неменее 55 мкм по ГОСТ 9.307
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Экономичность – отличное соотношение нагрузки и веса делает монтажные балки CH эффективной альтернативой сварке при установке практически любых опор для инженерных сетей и модульных конструкций для высоких нагрузок
- Сложность, сведенная к минимуму – оптимизация логистики и операций на строительной площадке, а также максимальная простота монтажа
- Доступны услуги по проектированию и расчетам – инженеры Hilti могут предоставить рекомендации и помощь с расчетами для более сложных проектов
- Устойчивость к коррозии – горячеоцинкованное покрытие, обеспечивающее для распорок MT защиту от влаги и химической коррозии без необходимости дополнительной обработки
Применения
- Устанавливаемые на полу опорные конструкции для инженерных сетей, выдерживающие высокие нагрузки и обеспечивающие длительный ресурс службы
- Устанавливаемые на потолке опорные конструкции для инженерных сетей, выдерживающие высокие нагрузки и обеспечивающие длительный ресурс службы
- Настенные кронштейны консольного типа для чрезвычайно высоких нагрузок при использовании промышленных трубопроводов
- Модульный трехмерный каркас для установки строительного оборудования и трубопроводов для высоких нагрузок
- Подходит для использования в среднекоррозионных средах