CH-100-B-O2 RU OC Опорная пластина для средних нагрузок
New productАртикул #r21571496
Базовый соединительный элемент для анкерного крепления конструкций с использованием монтажных балок CH-100 к бетону, для использования вне помещений в условиях с низким уровнем загрязнения
- Вес: 0.35 кг
- Материал: Сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014
- Покрытие: Горячее цинкование, неменее 55 мкм по ГОСТ 9.307
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Часть системы Hilti CH – экономичное решение для крепления различного оборудования и инженерных сетей
- Адаптивность – в отличие от сварки модульные опорные пластины позволяют регулировать металлические каркасы для обеспечения соответствия последующим требованиям к инженерным сетям
- Доступны услуги по проектированию и расчетам – инженеры Hilti могут предоставить рекомендации и помощь с расчетами для более сложных проектов
- Устойчивость к коррозии – горячеоцинкованное покрытие для защиты от влаги и химической коррозии
Применения
- Крепление монтажных балок CH-100 к бетонным полам, стенам или потолкам
- Анкерное крепление металлических каркасов и опорных конструкций для инженерных сетей со средними нагрузками к базовому материалу
- Подходит для использования в среднекоррозионных средах