Канал MQ-52-R
New productАртикул #r4340
Монтажный профиль (нержавеющая сталь A4)
- Высота: 52 мм
- Толщина стенки: 2.5 мм
- Материал: Нержавеющая сталь, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Эстетический внешний вид
- Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают сборку, обрезку и установку
- Модульная система профилей
- Высокая универсальность благодаря наличию отверстий
Применения
- Рекомендуется для установки в промышленной среде или в зонах с сильным образованием водяного конденсата
- Трубопроводы
- Воздуховоды
- Промышленность
- Монтаж на стене
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.