Возможность оформления заказов недоступна
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Изготовлены для высокоэффективной работы практически без отходов – сертифицированы в соответствии с европейским стандартом CE и протестированы в соответствии со стандартом EN 14566 для обеспечения качества и надежности
  • Предназначены для использования с магазином SD-M 2 и шуруповертами SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 и SD 2500
  • Высокая скорость крепления – больше работы за меньшее время
  • Полный контроль производственного процесса со стороны Hilti – гарантия надежности и неизменно высокого качества
  • Шурупы в ленте для высокой скорости установки гипсокартонных панелей с использованием магазина для шурупов SD-M 2
Применения
  • Крепление гипсоволокнистых панелей к металлическим подконструкциям (до 0,88 мм)
  • Крепление гипсоволокнистых панелей на деревянных подконструкциях
  • Крепление панелей Fermacell к деревянным или металлическим подконструкциям (до 0,88 мм)

Техническая информация