S-MP 53 Z Самонарезающие шурупы
New productАртикул #r2973
Cамонарезающий шуруп (углеродистая сталь с цинковым покрытием) с шайбой 16 мм для крепления к деревянным каркасам или тонкой стали/алюминию
- Тип шлица: Шестигран. 3/8"
- Размер шайбы: 16 mm
- Базовые материалы: Дерево, Углеродистая сталь, Алюминий
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Cамонарезающий шуруп для деревянных каркасов или тонкой стали/алюминия
- С уплотнительной шайбой EPDM
- Шайба из этилен-пропиленового каучука – обеспечивает более надежную защиту от воды
- Для надежных креплений с точными значениями нагрузки
- Привлекательный внешний вид – цвет головки шурупа можно подобрать под цвет фасада
Применения
- Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
- Оцинкованная углеродистая сталь для креплений в сухих условиях внутри помещений
- Крепление деревянных каркасов (минимальная глубина установки 26 мм)
- Для условий, когда требуются водонепроницаемые крепления с использованием шайбы 16 мм
- Деревянные основания: с глубиной анкеровки как минимум 26 мм