S-MD 53 S Самосверлящие шурупы для металла
New productАртикул #r2970
Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь A2) с шайбой 16 мм для крепления металла к металлу средней и большой толщины (до 6 мм)
- Тип шлица: Шестигран. 8"
- Размер шайбы: 16 mm
- Базовые материалы: Углеродистая сталь, Алюминий
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
- Отличная герметизация точек крепления
- Полная герметичность – специальная форма в нижней части головки, что предотвращает чрезмерное сжатие этилен-пропиленовой шайбы для надежной защиты от воды
- Надежный наконечник для быстрого сверления благодаря технологии Racing Tip – волнообразная режущая кромка, которая удаляет стружку значительно быстрее и предотвращает перегорание наконечника
- Для надежных креплений с точными значениями нагрузки
Применения
- Крепление листового металла и профилей к стальным подконструкциям и каркасам, с промежуточными слоями изоляции или без них
- Нержавеющая сталь (A2) для креплений в среднеагрессивных средах
- Крепление металла к металлу небольшой, средней и большой толщины (до 6 мм)
- Для условий, когда требуются водонепроницаемые крепления с использованием шайбы 16 мм
- Крепление алюминия к алюминиевым подконструкциям
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.