X-P MX Универсальные гвозди (в ленте)
New product
Ultimate
Артикул #r6193252
Высокоэффективные гвозди в ленте для крепления к бетону и другим базовым материалам с использованием пороховых монтажных пистолетов
- Базовые материалы: Бетон (мягкий), Бетон (прочный), Кирпичная кладка (полнотелый известковый кирпич)
- Минимальная толщина базового материала (бетон): 80 мм
- Коррозионная защита: Оцинков., толщина покрытия <20 мкм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Предназначен для крепления на твердом бетоне (проверен и одобрен для бетона твердостью 8000 фунтов на кв. дюйм, глубина установки до 25 мм | 1")
- Удлиненный конический наконечник гвоздя для наилучшего крепления в твердом бетоне
- Максимальная прочность (сталь 59 HRC) для наилучшего крепления в твердом бетоне
- Обеспечивает эффективную глубину установки 20 мм, 25 мм, 31 мм и 38 мм (3/4", 1", 1 1/4" и 1 1/2") при использовании с профилями толщиной до 14 ga
- Наилучшие нагрузочные характеристики в прочном бетоне
Применения
- Крепление к мягкому или твердому бетону
- Крепление профилей для гипсокартона к бетону
- Связка кирпичной кладки со стеной
- Крепление дерева к бетону
- Установка опалубок и защитных ограждений