MFT-MF HS Консоли
New productАртикул #r17369285
Горизонтальные консоли для легких вентилируемых фасадов
- Диаметр отверстия - D: 11 мм
- Материал: AlMgSi 6060 T66
- Высота: 50 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Более высокая несущая способность – оптимальное распределение нагрузки по элементам консоли позволяет удерживать больший вес
- Повышенная прочность – перпендикулярное размещение помогает создать чрезвычайно надежную подконструкцию для легких вентилируемых фасадов
- Быстрая и удобная установка – несущий профиль можно прикрепить с использованием самонарезающих шурупов
- Уменьшенная передача тепла – обеспечивает незначительную потерю тепла через опорные консоли
- Компенсация теплового расширения – возможность использования профилей, несущих нагрузку, с длиной более 3,6 метров, поскольку консоли способны компенсировать тепловое расширение несущего профиля
Применения
- Крепление вертикальных направляющих для вентилируемых фасадов
- Гибкие точки для установки дополнительных вертикальных профилей