HDA-T Анкер с подрезкой
New productАртикул #r1190
Высокоэффективный анкер с подрезкой для сквозной установки для динамических нагрузок (цинковое покрытие)
- Тип головы: C наружной резьбой
- Разрешения/Технически отчеты: ETA, Отчет ICC-ES (бетон), Сейсмоактивные зоны, Усталостные нагрузки, Ядерный (NQA-1)
- Усталостная нагрузка: Да
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Сочетание преимуществ вклеиваемых механических анкеров, т.е., гибкость и возможность приложения нагрузки сразу после установки, с техническими характеристиками замоноличенных болтов
- Небольшое межосевое расстояние и расстояние до кромки благодаря малым напряжениям в бетоне при установке
- Возможность самоподрезки обеспечивает быструю и надежную установку без использования дополнительного инструмента
- Подрезка обеспечивает надежность установки анкера даже в бетоне с трещинами при динамических нагрузках
- Изготовлен в рамках Программы по обеспечению качества в атомной промышленности, NQA-1 в соответствии со всеми необходимыми сертификатами
Применения
- Крепления для тяжелых нагрузок в условиях с повышенными требованиями к безопасности при наличии любых динамических нагрузок (ударных, сейсмических, усталостных), установка в растянутой и сжатой зоне бетона (бетон с трещинами или без трещин), включая использование на атомных электростанциях
- Для крепления тяжелых труб, оградительных барьеров, промышленных станков, подкрановых рельсов, конструкций для зданий, аварийных заграждений, креплений для крыш, направляющих лифтов, компонентов для реконструкции мостов и т. д.
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.