Image alt text (optional)

Решение для фальшполов и фальшпотолков

Фальшполы и фальшпотолки из монтажных систем Hilti:

  1. Простой и быстрый монтаж
  2. Решения от самых простых до сложных комплексных опор
  3. Комплексное решение: анкера, каркас, КНС
  4. Инженерная поддержка Hilti
  5. Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу
Image alt text (optional)

Кабельные лотки Oglaend

Для удобной прокладки кабеля и уменьшения металлоёмкости за счет увеличения шага консолей

Image alt text (optional)

BIM технологии

Hilti активно использует технологию BIM моделирования при реализации проектов

Проект даты центра на видео позволил визуализировать проект, избежать коллизий при проектировании и унифицировать технические решения

Преимущества решений hilti для фальшполов и фальшпотолков

Преимущества

  • Быстрая сборка конструкции без сварки
  • Простота модернизации конструкции на всех стадиях от проектирования до эксплуатации, а также быстрый демонтаж
  • Широкий набор типовых решений в зависимости от технических условий: сейсмоустойчивость, огнестойкость, высокая коррозионная стойкость, высокие нагрузки
  • Понятная система элементов для различных решений, в том числе нетиповых и сложной геометрии
  • Решение по предотвращению проскальзывания и смещения панелей покрытия
  • Инженерная поддержка и быстрый расчет несущей способности профиля в программном комплексе в соответствии с СП
  • Простота заземления (одна точка на 10-15 м²)
  • Высота фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 1500 кг/м2

Профили различного сечения и консоли

Каркас фальшпола образуют опорные стойки и балки. При наличии кабельных трасс, к стойкам крепятся консоли для дальнейшей прокладки лотков или кабелей. Для их обслуживания возможно устройство проходов для их обслуживания.

Фальшпол Hilti – это единая система. Она позволяет крепить любой тип коммуникаций в любом месте фальшпола без устройства дополнительных стоек. Это экономит место и дает возможность прокладки дополнительной инженерии.

MT-TL-гайка и уникальная система регулировки

Все крепления конструкций осуществляются универсальными гайками, что существенно ускоряет скорость монтажа. Одна и та же гайка используется для всех типов MT-профилей.

На этапе монтажа специально разработанная уникальная технология сборки второго пола позволяет не только значительно повысить нагрузочные характеристики, но и дает возможность регулировать уровень пола с бесконечно малым шагом.

Благодаря отсутствию сварки и наличию болтовых соединений, при последующем обслуживании любые элементы фальшпола демонтируются/монтируются в течении одной минуты. Это обеспечивает простоту дальнейшей модернизации/эксплуатации конструкции.

Съемные панели покрытия

Hilti предлагает широкий выбор панелей для пола, чтобы нашим клиентам не пришлось искать компромиссы между дизайном, требованиям по нагрузкам, стойкостью материала к агрессивным средам и пожаробезопасностью.

Экономичность пола обусловлена в том числе возможностью монтажа плит с финишным покрытием перед чистовой отделкой в помещении, так как пространственный каркас обладает жесткостью.

Механическое ограничение панелей от горизонтального смещения и жесткость конструкции дают возможность использовать пол даже при частично демонтированном покрытии для доступа в подполье.

Решение для фальшполов

Фальшполы Hilti - это комплексное решение, позволяющее реализовать запросы с различныыми параметрами

 
  • Высота пола от 100 мм. до 1200 мм.
  • Максимальная нагрузка 1500 кг/м3
  • Подтвержденная испытаниями огнестойкость до RE90 и сейсмостойкость до 9 баллов

Стандартная схема из главных и второстепенных (раскрепляющих) балок в одном уровне. Плиты опираются на главные балки

+ Простота расчета

+ Простота монтажа

- Сложно учесть требования ПУЭ при широких лотках

Рельсовое крепление оборудования

+ Простота монтажа

+ Не привязано к конкретному расположению

- Ограничено нагрузкой

Поэтапная система из несущих рам и направляющих под плиты покрытия

+ Дешевле, чем стандартный конструктив

+ Проще обходить лотки с радиусами

- Сложнее на монтаже

Рамное крепление оборудования

+ Независимая конструкция

+ Высокие нагрузки

- Постоянное расположение оборудования

Image alt text (optional)

Решение для фальшпотолков

С помощью решений для фальшпотолков Hilti возможна реализация самых смелых и сложных задач по архитектуре и дизайну

Решение по креплению сетей и облицовки в одном узле

Image alt text (optional)

Реализованные решения

Сокращение стоимости благодаря комплексному подходу:

  1. Продуманное проектное решение
  2. Оптимизация маршрутов поставок
  3. Полный пакет сертификации решений
  4. Сервис по комплектации элементов
  5. Обучение монтажу
  6. Контроль поставок на объекте 

И все это благодаря высококачественным продуктам, ПО, сервису и слаженной командной работе

Сравнение Решений Hilti для фальшполов и фальшпотолков c конструкцией из черного металла

Решение из черного металла

  • Низкая скорость монтажа. Использование большого количества машин и оборудования. В большинстве случаев – нарушение техники безопасности по причине отсутствия вентиляции в помещении. Открытые огневые работы
  • Вся конструкция требует зачистки и антикоррозионной обработки
  • Нет возможности регулировать конструкции
  • Согласно ПУЭ при установке конструкций в условиях сейсмики необходимо иметь 3 отдельные конструкции, которые не имеют металлосвязи, что усложняет процесс проектирования и монтажа
  • На решение из черного метала есть только сертификат соответствия
  • Проектный институт своими ресурсами выдает только металлоемкость, не прорабатывает детали решения
  • Проектный институт выполняет самостоятельно 3D моделирование
  • Отсутствие возможности быстрой модернизации без привлечения сварщика и допуска на огневые работы
  • Нет инженерной поддержки со стороны проектного института

Решение из монтажной системы Hilti

  • Быстрый монтаж без сварки. Скорость в 5 раз быстрее. Возможность выполнения второстепенных задач на любых стадиях монтажа
    Узнать подробнее
  • Нет необходимости в последующей обработке, так  как все элементы монтажных систем имеют цинковый слой
  • Нет ограничений по регулировки благодаря инновационным гайкам
    Узнать больше
  • На конструкции из монтажных систем Hilti cертификат соответствия на сейсмостойкость (7-9 баллов по шкале MSK-64)
  • Инженеры Hilti разрабатывают подробные проекты со схемами расположения элементов, для монтажа инструкция в ТУ 25.11.23-022-17523759-2019 Фальшполы Hilti
    Узнать больше
  • Моделирование в Tekla Structure, AVEVA, Autodesk Revit®
    Узнать больше
  • Простая и удобная эксплуатация за счет модульной конструкции без сварки
  • Обучение монтажных организаций, инженерная поддержка на всей территории РФ. Поддержка и консультация на всех этапах проектирования, монтажа и эксплуатации

Наличие сертификатов:

  • Протокол испытаний (ПИ) на электропроводность
  • ПИ коррозионная стойкость монтажных систем
  • Сертификат соответствия на сейсмостойкость (7-9 баллов по шкале MSK-64)
  • Огнестойкость конструкции фальшпола до R90 E90 I60
  • Сертификаты классифицирующие пожароопасные свойства плит фальшпола
  • Сертификат соответствия

Поделиться