Image alt text (optional)

Кабельные лотки

Широкий ассортимент кабельных лотков производства Oglaend System предназначен для установки на объектах в таких промышленных областях как судостроение, нефтегаз, нефтехимия, строительство, энергетика и др. Мы поставляем стандартные лотки с высотой борта до 100 мм. Лотки многофункциональны и используются для прокладки электрических кабелей.

Image alt text (optional)

Системы кабельных лотков типа SPB-RF

Для больших нагрузок

  • Подтверждённая способность выдерживать большие нагрузки
  • Перфорация по бокам и на дне лотка для максимальной гибкости крепления
  • Обратный фланец для максимальной жесткости и грузоподъемности
  • Широкий ассортимент аксессуаров для крепления освещения, приборов, каналов и т.д.
  • Большой кабель входа / выхода отверстия на дне (50-200мм)
  • Отлично подходит для освещения магистралей (50-200мм)
  • Стандартная длина 3 метра и ширина от 50-600мм
  • Поставляются в нержавеющей (AISI 316 L), горячеоцинкованной стали и в исполнении холодного цинкования

Высота 50мм.

Высота 100 мм.

Кабельные лотки из FRP серии FTE

Image alt text (optional)

Лотки из FRP (моно-ориентированного волокнистого полиэстера)

выпускаются двух типов: высотой 50 и 80 мм.

  • Элементы легко отрезаются
  • Не требуется выполнение сварочных работ
  • Для резки или крепления элементов могут использоваться обычные инструменты
  • Изменения вносятся прямо на месте
  • Долгий срок службы

Лоток серии FTE50

Высота 50 мм.

Лоток серии FTE80

Высота 80 мм.

Поделиться