Image alt text (optional)

Энергоэффективная фасадная система

Сохраняет тепло – экономит деньги

Энергоэффективность здания — один из важнейших параметров, влияющих на затраты застройщика при строительстве, расходы управляющей компании при эксплуатации и, главное, на комфорт людей, живущих и работающих в этом здании.

Нормативы

Требования законодательства

Требования к энергоэффективности постоянно ужесточаются. Поэтому в процессе работы с реальными объектами проектировщики всё чаще обнаруживают, что использование стандартных решений не позволяет соответствовать требованиям. Часто такие решения приводят к необходимости менять габариты здания из-за увеличения толщины теплоизоляции, упрощать архитектуру или вносить критические изменения в систему отопления.

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2017 г. № 1550/пр “Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений” удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию с 1 января 2023 г. уменьшилась на 40% относительно нормируемого (базового) значения.


Возрастает и потребность в архитектурной выразительности фасадов зданий, достигаемой зачастую за счёт комбинации различных облицовочных материалов и развитой пластики фасада — больших вылетов и перепадов плоскостей, что ведёт к увеличению металлоёмкости фасадной подсистемы. 

Кронштейны для энергоэффективной фасадной системы

У Hilti есть решение!

Запатентованная энергоэффективная фасадная система Hilti VFH 2.0

Инженеры Hilti разработали уникальную энергоэффективную фасадную систему второго поколения Hilti VFH 2.0, которая позволяет снизить потери тепла через элементы системы до 4х раз по сравнению с классической системой из алюминиевого сплава.

Ключевой особенностью системы являются запатентованные нержавеющие кронштейны с перфорированной консолью. Геометрия кронштейнов родилась в процессе многочисленных теплотехнических и прочностных расчетов и натурных испытаний. Наличие наклонных продольных отверстий в консоли кратно снижает потери тепла. При этом отверстия расположены в наименее нагруженной зоне консоли, поэтому не снижают несущую способность кронштейна.

Варианты крепления энергоэффективной системы Hilti

Рядовая схема

Межэтажная схема

Image alt text (optional)

Методика теплотехнического расчёта

Наличие утвержденной НИИСФ РААСН методики определения теплотехнических характеристик навесной фасадной системы, в которой консолидирована вся актуальная нормативная информация по расчёту наружных стен с системой НВФ. Соответсвует СП 50.13330.2012, СП 230.1325800.2015 и СП 345.1325800.2017.

Энергоэффективная фасадная система Hilti
Энергоэффективная фасадная система Hilti

Преимущества энергоэффективной системы

Энергоэффективная система Hilti VFH 2.0 обладает рядом преимуществ перед системами других производителей:

  • уменьшение теплопотерь через оболочку здания до 12%;
  • уменьшение теплового потока через кронштейны до 68% (в 3,5 раза);
  • уменьшение потребления тепла зданием до 36%;
  • высокая жесткость системы, даже в рядовом исполнении;
  • низкая нагрузка на анкер на опорных кронштейнах;
  • высокая коррозионная стойкость;
  • отличная компенсация температурных расширений;
  • широкая номенклатура типоразмеров кронштейнов;
  • конструктивная схема аналогична алюминиевой системе VFH 2.0;
  • совместимость с элементами существующей алюминиевой системы Hilti – те же удлинители, термомосты, несущие профили и т.п.

 

Image alt text (optional)

Меньше толщина ограждающей конструкции – больше полезная площадь здания!

 

При сохранении требуемых характеристик здания можно уменьшить толщину ограждающей конструкции и увеличить полезную площадь здания по периметру каждого этажа примерно на 30 мм

Энергоэффективная фасадная система Hilti
Энергоэффективная фасадная система Hilti

Монтаж энергоэффективной системы

Система Hilti VFH 2.0 имеет привычный конструктив, легко и быстро монтируется. Не требует дополнительного обучения монтажной бригады.

Хотите узнать больше?

Image alt text (optional)

Инженерные услуги

Полный спектр инженерных услуг от вопроса до реализации проекта.

Поделиться