Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

BIM-СЕРВИСЫ HILTI

А Вы знаете, что BIM-технологии применяются уже не только в проектировании?

Высокотехнологичные методы строительства — это ключ к эффективному управлению проектами. Благодаря BIM-сервисам Hilti и, как следствие, цифровизации многих строительных процессов, каждому, кто занимается проектированием, строительством или управлением объектами, становятся доступны наиболее эффективные методы работы с проектом на всех этапах.

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM-СЕРВИСОВ HILTI

Проектирование

  • Оптимизация проектных решений
  • Обнаружение коллизий
  • Разработка комбинированных опор

Строительство

  • Предварительная сборка
  • Эффективная логистика
  • Проверка на объекте

Эксплуатация

  • Оптимизация процессов эксплуатации
  • Создание BIM-моделей существующих объектов

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM-СЕРВИСОВ HILTI

до 50 %

макс.
экономии на материалах

до 50 %

макс.
экономии времени строительства

0 x

импровизированных инженерных решений
вследствие предварительного планирования

4-6 недель

потенциальной
экономии на трудозатратах

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЯМ И НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Комбинированные опоры инженерных сетей - экономия материалов и быстрый монтаж

В BIM-проектах опоры инженерных сетей, как правило, проектируются до начала монтажа, что дает возможность разработать комбинированные решения опор. Это позволит сэкономить на материалах и трудозатратах, избежать импровизированных решений на строительной площадке и сократить сроки строительства.

Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Разработка решений по вашему техническому заданию - профессионально и надежно

Мы разрабатываем проект с учётом всех требований вашего проекта. Например, если у вас есть требования по коррозионной защите или сейсмике – мы выполним проект с учетом этих условий.

BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Проверка на коллизии - позволит избежать импровизированных решений на стройплощадке

Возможность увидеть пересечения инженерных сетей, опор и строительных конструкций позволит избежать дополнительной работы по решению этих вопросов на объекте, тем самым сэкономит ваши время и средства.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Image alt text (optional)

Предварительная сборка: экономия времени и трудозатрат

Подробно разработанная BIM-модель дает нам возможность воспользоваться сервисом по предварительной сборке опор. Чертежи формируются из модели за несколько кликов, после чего по ним нарезаются профили, комплектуются и собираются опоры. Теперь сборка на объекте не требуется, а возможность ошибки при сборке исключена.

Технологии BIM при креплении на монтажные системы Hilti

BIM решения для креплений на монтажных системах Hilti

Комплексные опоры

Преимущества комплексных опор:

  • Экономия на материалах
  • Сокращение времени монтажа
  • Эффективное использование пространства при размещение инженерных сетей
  • Сокращение времени проектирование (расчеты и чертежи на универсальные комплексные опоры)

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

Image alt text (optional)

Спроектировано для легкой эксплуатации здания в будущем

Сотрудничая с Hilti на ранних этапах проекта, вы сможете учесть все необходимые требования по эксплуатации на стадии проекта.

Кроме того, вы сможете получить предложения, направленные на оптимизацию всех этапов жизненного цикла здания, в особенности, на эффективную эксплуатацию здания в будущем.

СЕРВИСЫ ПО BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТ КОМПАНИИ HILTI

Взаимодействуя с Hilti на ранних стадиях BIM-проекта у вас появляется прекрасная возможность снизить затраты на материалы, сократить время монтажа конструкций и избежать необходимости использования нестандартных решений на строительной площадке.

Возьмем в качестве примера проектирование инженерных сетей. Без применения технологии BIM подвесы, многочисленные траверсы и другие опоры разрабатываются прямо на стройке и отдельно для каждой системы. С технологией BIM вы можете спроектировать одну опору для всех инженерных сетей заранее, что позволяет свести к минимум затраты и риски.

Убедитесь в продуктивности данного подхода, а также других преимуществах сотрудничества с компанией Hilti при помощи одного из наших сервисов:

Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Предпроектное предложение

Разработка эскизного проекта опор инженерных сетей на основании BIM-модели

Результат оказания услуги:

  • Проект, разделенный на отдельные участки
  • Эскизный проект опор инженерных сетей для каждого из участков
  • Предложения по всем последующим Услугам BIM-проектирования
Описание сервиса «Предпроектное предложение»
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Расчет и конструирование

Расчет и конструирование опор инженерных сетей на основании расчетов по заданию заказчика

Результат оказания услуги:

  • Рассчитанные и сконструированные опоры инженерных сетей
  • Отчеты о расчете
  • Предложения по оптимизации
Описание сервиса «Расчет и конструирование стандартных опор» Описание сервиса «Расчет и конструирование нестандартных опор»
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-моделирование

Моделирование опор Hilti для инженерных сетей, разработанных в рамках сервиса «Расчет и конструирование»

Результат оказания сервиса:

  • BIM-модель опор Hilti для инженерных сетей
  • Проверка BIM-модели
  • Отчет об исключениях в моделировании 
Описание сервиса «BIM-моделирование»
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Чертежи и спецификации

Разработка чертежей и спецификаций опор Hilti для инженерных сетей на основании финальной BIM-модели

Результат оказания сервиса:

  • Чертежи и спецификации смоделированных опор Hilti для инженерных сетей
  • По запросу заказчика может быть реализован план расстановки опор
  • Предложения по дополнительным сервисам
Описание сервиса «Чертежи и спецификации»
Image alt text (optional)

ПОВЫШАЙТЕ ВАШУ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С BIM-СЕРВИСАМИ HILTI

Воспользуйтесь BIM-сервисами компании Hilti и убедитесь в их эффективности!

Даже если вы отлично разбираетесь в BIM-технологиях, мы покажем вам новые способы использования  возможностей BIM за рамками процесса проектирования. Высокотехнологичное строительное оборудование поможет сэкономить ваши ресурсы и время, а также снизит вероятность ошибок, повышая при этом эффективность строительства.

Внедряя новые технологии, мы объединяем все составляющие вашего проекта в единый непрерывный процесс, позволяющий работать как никогда продуктивно!

BIM библиотеки

Библиотека Hilti BIM

Получите доступ к библиотеки элементов для программного обеспечения Autodesk Revit® и AVEVA

Связаться с нами

Библиотека Hilti BIM/CAD

Получите доступ к 3D моделям Hilti  в различных форматах. В библиотеке представлены форматы dwg, rfa, stp, dgn и многие другие

Узнать больше

Библиотека TEKLA

Получите доступ к семействам Hilti на портале Tekla Warehouse, чтобы использовать семейства BIM в программном обеспечении Tekla Structure

Узнать больше

Поделиться