Кабельные трассы в пространстве фальшпола
Фальшпол – это вид поднятого над перекрытием пола, используемого в помещениях, в которых требуется развести лотки и другие инженерные сети с выходами к различному оборудованию в этом помещении или проходы к другим.
Область применения
Типы объектов:
- Вычислительные центры
- Заводы и производственные помещения
- Лаборатории
- Административные здания
- ЦОДы, дата-центры
- Подстанции
- ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ГЭС
Типы помещений малых и средних нагрузок:
- Аппаратная
- ЩПТ
- Контроллерная
- Помещение РЩ (релейного щита)
- АСУ ТП (автоматические системы управления)
- Помещение связи
- Серверная
- БЩУ(блочный щит управления)
- ЦЩУ (центральный щит управления)
- «Проходные» помещения и др.
Типы помещений больших нагрузок:
- РТП (распределительная трансформаторная подстанция)
- Электрощитовая
- ИБП (индивидуальный блок питания)
Oglaend System & IFs
Единая система для установки фальшпола
Несущая система из MT
Позволяет создать пространство фальшпола с соблюдением всех требований ПУЭ и закрепить оборудование а также любые инженерные сети.
Узнать большеПлиты покрытия Jansen/Anker
Широкое портфолио плит позволяет подобрать решение под любой запрос.
Кабельные лотки Oglaend
Для удобной прокладки кабеля и уменьшения металлоёмкости за счет увеличения шага консолей.
Типовые узлы сопряжения SPB-RF
Реализация поворота 90° отдельным элементом
SPB-RF-XX-90
Ответвление основной трассы отдельным элементом
SPB-RF-XX-TE
Реализация поворота 45° отдельным элементом
SPB-RF-XX-45
Смещение трассы уменьшителем
SPB-RF-XX RE
2 шт. на стык
Смещение трассы шарниром
SPB-RF-XX HH
2 шт. на поворот
Ответвления стоящие на малом расстоянии
SPB-RF-XX HH
2шт. на стык
*В данном узле не соблюдаются радиусы изгибов кабеля
Смещение трассы спец. элементами
SPB-RF-XX-45
Поворот шарнирами радиус 75мм.
SPB-RF-XX HH
Поворот шарнирами радиус 75мм.
SPB-RF-XX HH
Преимущества использования шарниров
- Разнообразие несущих элементов позволяет использовать индивидуальные решения под ваши нагрузки, что снижает общую стоимость проекта
- Упрощает конструкцию за счет уменьшения числа элементов в спецификации
- Упрощает монтаж за счет детальной проработки проекта, учета индивидуальных особенностей, вплоть до заполнения конструкций кабелем и шеф-монатажа
- Уменьшает стоимость проекта (см. расчёт ниже)
Высота (мм) |
Средняя стоимость поворотного элемента (руб.) | Стоимость узла на шарнирах (руб.) | Разница (раз) |
---|---|---|---|
50 | 993,1 | 265,0 | 3,7 |
100 | 1132,5 | 325,7 | 3,5 |