- Главная страница
- Компания
- Профиль компании
- Охрана труда и техники безопасности
Рабочая среда и социальная ответственность
Содействие здоровому образу жизни
Профилактическая работа
Мы поддерживаем сотрудников Hilti и предоставляем различные возможности для занятий спортом, фитнесом, профилактических проверок здоровья. В офисах Hilti Россия для сотрудников организованы тренажерные залы.
Баланс между работой и личной жизнью
Мы ставим амбиициозные цели перед сотрудниками Hilti и ожидаем от них высокой отдачи и вовлеченности. Однако в то же время мы верим в корпоративную культуру, где люди смогут чувствовать поддержку и все успевать.
Таким образом баланс между работой и личной жизнью в компании Hilti очень важен.
Мы верим в то, что предлагаем привлекательный график работы и гибкие условия труда, включая мобильный офис или работу на дому.
Мы также открыли собственный детский сад для детей сотрудников в штаб-квартире в Шаане.
Мы хотим быть ответственным работодателем. И, похоже, у нас получается: 92% членов нашей команды говорят, что гордятся работать в Hilti. А регулярные награды подтверждают, что Hilti — отличное место работы.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Мы знаем, что долгосрочный успех нашей компании зависит от людей, которые в ней работают.
Поэтому мы хотим дать возможность всем сотрудникам Hilti расти и развиваться профессионально и личностно.
Мы придерживаемся открытой политики с регулярным анализом целей и результатов.
Многие из членов нашей команды построили долгосрочную карьеру в Hilti. Мы поддерживаем карьерный рост внутри компании и членов нашей команды в непрерывном обучении и развитии. 80% менджмента компании выросли из линейных позиций внутри Hilti.
Гибкий рабочий график
Мелания Санчес
Менеджер по продукту, Шаан