TE 500-AVR
原始操作說明
關於操作說明的資訊
關於此文件
- 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
- 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
- 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號解釋
警告
警告您在操作或使用本產品時可能發生之危險。採用了以下標示文字:操作說明中的符號
本操作說明中採用以下符號:![]() |
請遵照操作說明 |
![]() |
使用操作說明與其他資訊 |
![]() |
處理可回收的材料 |
![]() |
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
![]() |
Hilti 鋰電池 |
![]() |
Hilti 充電器 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:![]() |
號碼對應操作說明的開始處的圖解。 |
![]() |
編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同。 |
![]() |
概覽 圖解中使用位置編號,方便您對應到產品概覽 段落中的圖例編號。 |
![]() |
這些特色是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
已使用的符號解釋
產品上的符號
產品上採用下列符號:![]() |
鑿孔 |
![]() |
定位鑿子 |
![]() |
防護等級II(雙重絕緣) |
![]() |
無負載下的額定速率 |
![]() |
穿戴安全手套 |
產品資訊
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
產品資訊鑿破機 TE 500‑AVR 產品代別 03 序號
符合聲明
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_Konform.jpg)
技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany
安全性
一般電動機具安全警告
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
注意事項中的「機具」係指使用電源(有線)或電池(無線)的電動機具。
工作區域安全
- 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
- 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
- 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
- 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
- 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
- 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
- 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
- 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
- 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
- 穿戴個人防護裝備。 請隨時穿戴眼罩。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
- 避免不經意的啟動。 在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
- 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
- 穿著適當服裝。 請勿穿著寬鬆的衣服或佩戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
- 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
- 請勿因頻繁而習慣使用機具便疏於遵守或忽略機具的安全規範。 草率使用可能在轉眼間便造成嚴重的傷害。
- 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- 若開關無法啟動或關閉電動工具時,請勿使用電動工具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座和 / 或將電池組自電動機具卸下(如可拆卸)。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
- 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
- 維護機具與配件。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先維修後再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
- 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
- 保持握把與其表面的乾燥、清潔且不要讓上面出現油漬。 握把及其表面濕滑會在意外情況中造成機具無法安全掌控。
- 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。
鎚擊安全警告
- 請配戴耳罩。 暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
- 請使用機具輔助握把。 機具失控可能導致人員受傷。
- 當所進行的工作,其切割配件可能會碰觸到隱藏配線或其自身的電線時,進行操作時請握住機具的絕緣握把。 與「導電」電線接觸的切割配件可能會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」,使得操作人員遭受電擊。
其他安全指示
人員安全- 請使用狀態良好無瑕疵的機具。
- 勿嘗試以任何方式改裝機具。
- 若工作包含鑿穿作業,請於工件另一面一併採取適當的防護措施。鑿穿的碎片會掉落和 / 或造成他人受傷。
- 以雙手握持機具的握把。請保持機具握把清潔和乾燥。
- 請務必握緊側向握把的末端。
- 使用機具時,請穿戴適當的護目鏡、耳罩、防護手套以及輕型呼吸保護器。
- 請在更換配件工具時也戴上防護手套。觸摸配件工具可能會造成受傷(割傷或燙傷)。
- 穿戴護目鏡。飛散的碎片可能會傷害身體與眼睛。
- 在開始作業前,請先針對作業時所產生粉塵之危險等級進行檢查。使用符合當地粉塵防治條例,且經法定認可為保護等級之工業用吸塵器。
- 可能的話,請連接除塵系統以及適合的吸塵器。像是含鉛塗料、部份木材、含矽混凝土 / 石材 / 石頭、礦物與金屬等基材所產生的粉塵可能對人體有害。
- 請確保工作場所有良好通風,必要時,請依會產生的粉塵類型配戴適合的口罩。操作人員與旁觀者接觸或吸入粉塵可能會引起過敏及 / 或造成呼吸問題或其他疾病。像是橡木與山毛櫸木材的粉塵已列為致癌物質,尤其是當它們使用調濕塗料(鉻酸鹽、木材防腐劑)時。包含石綿之基材務必由專人處理。
- 請利用工作空檔時休息,並活動您的手指以促進血液循環。長時間暴露在震動下會造成手指、手掌和手腕的血管和神經系統失調。
- 開始工作前,請先檢查工作區域是否有隱藏的電纜線、瓦斯管或水管。若不小心損害電纜線時,機具外部的金屬零件可能會導電而造成電擊的危險。
- 若配件卡住或空轉請關閉機具。機具可能會橫向偏轉。
- 請等候機具完全停止再將其放下。
說明
產品總覽
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_TE-500-00001-00_P1.jpg)
- 夾頭
- 功能選擇開關
- 控制開關
- 控制開關鎖
- 側向握把
- 旋鈕
- 維修指示燈
- 鎖定鈕
- 電子機具上的連接頭
- 含鍵齒、可拆式插頭的電源線
用途
本產品為電動鑿破機。適合用於石材與混凝土的中負載鑿孔作業。
- 操作時務必使用符合機具型號識別牌上所標示的電壓及電頻。
Active Vibration Reduction (AVR)
本鑿破機配備主動減震(Active Vibration Reduction (AVR)),能大幅減少震動。可能發生的誤用
- 本產品不適合用於金屬相關作業。
- 本產品不適合在潮濕環境下作業。
- 產品應連接至符合機具型號識別牌上所標示電壓及電頻的電源。
維修指示燈
本鑿破機配備維修LED指示燈。狀態 |
意義 |
---|---|
維修指示燈亮起。 |
維修間隔結束 – 維修日期已到。 |
維修指示燈閃爍。 |
產品故障。請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。 |
配備及數量
鑿破機、側向握把、操作說明。技術資料
鑿破機
如果要使用發電機或變壓器供電,必須至少能提供兩倍於機具額定銘板上標示的額定輸入值電力。發電機或變壓器的操作電壓必須隨時介於機具額定電壓+5%和–15%以內。TE 500‑AVR |
|
---|---|
重量(依據EPTA程序01) |
6.3 kg |
噪音資訊和震動值(依據EN 60745)
操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量,並可用來比較不同電子機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。提供之資料表示電子機具主要應用時之數值。若電子機具應用於不同之用途,搭配不同的配件工具或在保養不良的情況下,其數據可能有所不同。在作業過程中,這有可能大量提高其噪音量。當機具關閉,或開啟但未進行任何作業時也應列入考量,才能準確評估噪音量。如此一來,作業過程中的總噪音量將大幅降低。確認其他安全措施,以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響,例如:保養電子機具與其配件、操作前保持雙手溫暖、作業型式之安排等。噪音強度
TE 500‑AVR |
|
---|---|
聲功率級數 (LWA) |
95 dB(A) |
無法判定的聲功率级數 (KWA) |
3 dB(A) |
音壓級數 (LpA) |
84 dB(A) |
無法判定的音壓級數 (KpA) |
3 dB(A) |
TE 500‑AVR |
|
---|---|
鑿孔 (ah,Cheq) |
6.8 m/s² |
無法判定 (K) |
1.5 m/s² |
操作
工作場所的準備工作
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。安裝側向握把
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_TE-500-00002-70.jpg)
- 將側向握把夾緊帶由前方繞過夾頭,然後推入提供的凹槽中。
- 將側向握把轉至需要的位置。
- 要固定側向握把,請旋轉旋鈕直到夾緊帶鎖緊。
連接可拆式電源線
- 將含鍵齒、可拆式電子插頭連接頭盡量推入插座中,直到聽見咬合聲。
- 將電源線插頭插入插座。
安裝 / 卸下配件
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_TE-500-00003-70.jpg)
- 在配件工具的連接頭添加少量的潤滑油。
- 盡可能將配件工具推入夾具內,直到咬合為止。
- 產品已可以使用。
- 產品已可以使用。
- 將夾頭拉回直到移除配件工具為止。
定位鑿子
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_TE-500-00005-10.jpg)
- 將功能選擇開關設定至
位置。
- 將鑿子旋轉到需要的位置。
- 將功能選擇開關切換至
位置。
- 機具已可以使用。
- 機具已可以使用。
拔除可拆式電源線
- 將電源線插頭自插座拔離。
- 按下拆卸鈕,然後將含鍵齒、可拆式電子插頭連接頭從插座上拔出。
- 將電源線連接頭從機具中取出。
工作類型
開始進行作業前,須得到現場工程師或建築師的完整許可。鑿孔
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_TE-500-00006-10.jpg)
- 將功能選擇開關設定至
位置。
切換連續運轉開關
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_TE-500-00007-10.jpg)
- 將連續運轉鎖定開關往前推。
- 按下On/Off開關直到可以運轉為止。
- 產品會以連續運轉模式運轉。
- 產品會以連續運轉模式運轉。
- 將持續運轉鎖定鈕向後推。
- 產品即關閉。
- 產品即關閉。
維護及保養
注意- 仔細清除機具的頑強灰塵。
- 請使用乾燥的刷子小心清潔通風口。
- 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象或任何零件功能故障,請不要操作本產品。請將產品立刻交付Hilti 維修中心進行維修。
- 清潔及保養後,裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。
搬運和貯放
- 搬運電子機具時請勿安裝配件。
- 貯放電子機具或設備前請務必將電源線拔掉。
- 請將工具與設備貯放在乾燥且兒童或未授權的人員無法觸及的地點。
- 長時間搬運與貯放後請檢查電子機具或設備是否有損壞。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡 Hilti 維修中心。故障排除
故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
鑿破機未啟動。 |
電源供應中斷。 |
|
電源中斷後電子重新啟動聯鎖裝置啟用。 |
|
|
發電機處於睡眠模式。 |
|
|
機具發生故障。 |
|
|
碳刷磨損。 |
|
|
無鎚擊動作。 |
機具溫度太冷。 |
|
鑿破機無法達到全功率。 |
延長線太長或口徑規格不足。 |
|
未完全按下控制開關。 |
|
|
鑿子無法從夾具上鬆開。 |
夾頭未完全拉回。 |
|
維修指示燈閃爍。 |
機具發生故障。 |
|
維修指示燈亮起。 |
碳刷磨損。 |
|
機具發生錯誤或維修日期已到。 |
|
廢棄設備處置
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
RoHS(有害物質限制指令)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2146361/H2_BILD-Objekt_System_TE_500-AVR-G3_DEU_QR_LL_TE_500-AVR.jpg)
您可在文件最後找到QR碼格式的RoHS表連結。
製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036