Как сдать в ремонт инструмент и оборудование Hilti

1. Оформите заявку

Необходимо оформить заявку на ремонт, позвонив на Горячую линию Hilti по номеру телефона
8 (800) 700-52-52, используя личный кабинет или бесплатное приложение Hilti Connect. Доступно в AppStore и Google play.

2. Несколько комплектующих
Если Ваш инструмент состоит из нескольких комплектующих (зарядное устройство, батарея и т. п.), то заявку необходимо оформить отдельно на каждый компонент. Обязательно упаковывайте инструмент для транспортировки в коробку, при наличии используйте чемодан Hilti. Рекомендуем упаковывать каждый инструмент по отдельности для дополнительной сохранности груза.

3. Для оформления заявок укажите:
ДАННЫЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ, адрес и контактные телефоны — это позволит нам быстро направить к Вам курьера за оборудованием. 
МОДЕЛЬ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР позволят нам точно и быстро распознать Ваш инструмент. Ваш инструмент снабжен NFC-меткой, с помощью которой можно узнать серийный номер.
ОПИШИТЕ ДЕФЕКТ, чтобы улучшить качество выполняемого ремонта.


4. Выберите способ транспортировки:
КУРЬЕРУ В РУКИ

  • Не забудьте подготовить инструмент до приезда курьера, соберите весь необходимый инструмент для сдачи в одном месте. По приезде курьера - подпишите акт приема и передачи и отдайте инструменты согласно заявкам.
  • Если Вы не создали заранее заявку на инструмент, просьба не передавать его курьеру, чтобы избежать риска потери Вашего инструмента.

ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

Выберите ближайший к Вам терминал и принесите инструмент с заранее оформленной заявкой.

5. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Сдать инструмент в ремонт с объекта может любой представитель Вашей компании. Получить инструмент из сервиса должен сотрудник, имеющий при себе ДОВЕРЕННОСТЬ от Вашей организации на получение товарно-материальных ценностей или печать. 
Для отслеживания статуса ремонта Вы можете воспользоваться личным кабинетом или позвонить на горячую линию Hilti.

 

Оформление заявки на ремонт

Краткосрочная аренда

Услуга краткосрочной аренды позволяет получить доступ к профессиональным инструментам Hilti без больших вложений.

Узнать больше

Данные о парке инструментов

Вся история вашего инструмента Hilti как на ладони благодаря полноте и прозрачности данных.  Дата покупки, период «никаких затрат», количество ремонтов и их стоимость доступны вам 24/7.

Узнать больше

Дополнительные опции Hilti Mobile

В мобильном приложении Hilti Mobile все преимущества раздела «Управление вашими инструментами» дополнены интуитивной навигацией и технологией NFC.

Узнать больше

Поделиться