Обновленное портфолио горячеоцинкованных элементов

Image alt text (optional)

Профили для различных задач

  • Покрытие - горячее цинкование, 45 мкм – ГОСТ 9.307
  • Различные типоразмеры
  • Высококачественная сталь
  • Наличие необходимых сертификатов и технических данных
Image alt text (optional)

Кронштейны для любых задач

  • Покрытие - горячее цинкование, 45 мкм – ГОСТ 9.307
  • Размеры до 1000 мм
  • Крепление на 2 и 4 анкера
Image alt text (optional)

Широкий ассортимент коннекторов

  • Покрытие - горячее цинкование, не менее 45 мкм – ГОСТ 9.307
  • Технические паспорта в соответствие с СТО
  • Сертифицированное в РФ программное обеспечение для расчета узлов
  • Локальное производство элементов
Image alt text (optional)

Все необходимые метизы

  • Элементы из высокопрочной стали
  • Шпильки диаметром до М 36
  • Широкий ассортимент метизов и дополнительных элементов
Image alt text (optional)

Хомуты для различных систем

  • Различные крепления труб диаметром до 24"
  • Одиночное крепление для монтажа спринклерных систем до 324 мм / 12"
  • Одобрены для установки спринклерных систем в соответствии с UL/NFPA
Image alt text (optional)

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ HILTI

Предлагаем комплексное решение крепления трубопроводов и систем вентиляции, электрики и промышленного оборудования.

Готовы поддерживать ваши проекты с первых расчетов и до окончательного монтажа узлов.

Image alt text (optional)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

 
Оценка стоимости креплений, разработка отдельных узлов или полноценного приложения к проекту по креплению инженерных коммуникаций

Поделиться