- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления панелей ALUCORE®
Системы VFH для крепления панелей ALUCORE®
Крепление скрытым способом методом ALUCORE® XXL
Конструкция
- Аграфы (2) и (4) крепятся к панелям облицовки (8) с тыльной стороны при помощи алюминиевых заклепок (9)
- Регулировка облицовочных панелей по высоте осуществляется винтами (1), предустановленными в аграфы (2), после чего производится их фиксация нержавеющим саморезом, отверстие для которого подготовлено в аграфах (2)
- Аграфный профиль (3) закрепляется на несущем профиле подсистемы (5) при помощи алюминиевых заклепок или нержавеющих саморезов S-AD (10)
- Горизонтальные и вертикальные швы закрываются с тыльной стороны при помощи специальных шовных планок (7), прикрепленных к панелям облицовки при помощи алюминиевых заклёпок (6)
Преимущества
- Уникальные возможности для создания сложных архитектурных форм и объемных элементов фасада, а также для монтажа на подшивках потолков, свесов и других архитектурных элементах здания
- Материал облицовки отлично сочетается с материалом подсистемы, что исключает очаги коррозии вследствие образования гальванической пары
- Система подразумевает монтаж аграф к облицовке, а также крепление всех элементов между собой при помощи унифицированного заклёпочного соединения
- Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки
- Механическое крепление всех элементов системы позволяет осуществлять монтаж в любое время года
- Благодаря регулировочным винтам возможно высокоточное позиционирование панелей
- Двухслойная система несущих профилей обладает повышенной жесткостью и позволяет не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям
- Допускается крепление панелей любой формы, в любой ориентации на плоскости фасада, а также под любым углом к вертикальной плоскости
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Рядовая, или легкая подсистема
Ключевые элементы системы крепления
2215886
Профиль MFT-HP hc 6m
2215887
Профиль MFT-JCS hc 6m
2215888
Аграфа MFT-H hc
2215889
Аграфа MFT-HAF hc
#на 3D модели | Артикул |
Наименование |
Кратность шт./пог.м. |
---|---|---|---|
3 | 2215886 | Профиль MFT-HP hc 6m | 6 |
7 | 2215887 | Профиль MFT-JCS hc 6m | 6 |
4 | 2215888 | Аграфа MFT-H hc | 24 |
2 | 2215889 | Аграфа MFT-HAF hc | 24 |