Продажи Hilti продолжают расти

Image alt text (optional)

Label (optional)

Headline (mandatory)

Subline (optional)

Шан (Лихтенштейн), 24 января 2020 – Продажи Hilti Group в 2019 финансовом году выросли на 4,3% и достигли 5,9 млрд швейцарских франков. В местных валютах рост составил 6,3% по сравнению с предыдущим годом.

«2019 год – очередной успешный год для нас, который ознаменован исключительно естественным ростом. Экономическая ситуация стала нестабильной на фоне сильного замедления темпов роста строительства. Наряду с этим наблюдалось значительное ослабление валют по отношению к швейцарскому франку. На фоне сложившейся ситуации мы удовлетворены нашим уровнем роста и довольны тем, что нам удалось увеличить нашу долю на рынке», –  комментирует итоги 2019 финансового года генеральный директор Hilti Кристоф Лоос.

Hilti достигла роста на 6,9% в местных валютах в Европе, несмотря на неустойчивость, вызванную Брекзитом, и значительный спад экономики строительства в Скандинавии. Северная Америка продолжила положительную динамику, продемонстрировав рост на 7,3%. Показатели роста также выросли в Латинской Америке (+8,5%), на что повлияло восстановление экономики в Бразилии. Азиатско-Тихоокеанский регион, сначала продемонстрировав рост на 4,3%, замедлил его из-за сложной обстановки в Гонконге и Южной Корее. Ситуация в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африканском регионе оставалась неравномерной (+3,7%), с динамичным ростом российского и восточноевропейского рынков и сложной бизнес-ситуацией в странах Персидского залива и Турции в связи с текущей политической неопределённостью.

Обратите внимание: Подробный отчет о финансовых показателях 2019 года будет опубликован 13 марта 2020 года.

Рост продаж в 2019 году по сравнению с предыдущим годом

 

 

2019 год

в млн швейцарских франков

2018 год

в млн швейцарских франков

Разница, номинированная в швейцарских франках (%)

Разница, номинированная в местных валютах (%)

Европа

2 900

2 809

3,2

6,9

Северная Америка

1 445

1 331

8,6

7,3

Латинская Америка

132

129

2,3

8,5

Азиатско-Тихоокеанский регион

765

741

3,2

4,3

Восточная Европа / Ближний Восток / Африка

658

649

1,4

3,7

Hilti Group

5 900

5 659

4,3

6,3

           

 

Hilti Group обеспечивает строительный и энергетический сектор по всему миру технологически лидирующей продукцией, системами, программным обеспечением и услугами. Прямую работу с клиентами, качество и инновации поддерживает команда из 30 000 сотрудников в более чем 120 странах мира. Продажи Hilti за 2019 год составили 5,9 млрд швейцарских франков. Главный офис Hilti Group располагается в г. Шан (Лихтенштейн) с самого основания компании в 1941 году. Компания является частной и принадлежит семейному трасту Мартина Хилти, что обеспечивает ее долгосрочное развитие. В основе стратегии Hilti Group лежит корпоративная культура, ориентированная на заботу и производительность, а также рост вовлеченности клиентов и построение лучшего будущего. 

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться