Надежное заземление и безопасность

Hilti представляет шпильку для крепления заземляющего провода S-BT EF

Заземление – один из важнейших элементов любой силовой электрической схемы, поскольку от надежности и прочности точек заземления зависит такой важный фактор как безопасность.
Особенную роль качество точек заземления играет на взрыво- и пожароопасных объектах – предприятиях нефтяной и газовой отрасли и других производствах, связанных с подобным риском. Как правило, на таких объектах получить разрешение на сварочные работы крайне сложно, а агрессивная среда выдвигает особые требования к коррозионной защите металла.

Hilti разработала новый заземляющий элемент, который позволяет быстро и надежно организовать заземление в сложных условиях – шпильку S-BT EF диаметром М8. Для ее установки не требуется проведение огневых работ и выполнение сквозных отверстий: она заворачивается в предварительно выполненное глухое отверстие при помощи аккумуляторного шуруповерта и специального установочного устройства. При этом шпилька не нарушает лакокрасочное антикоррозионное покрытие металла, а уплотнительная шайба не позволит влаге либо агрессивным парам и газам проникнуть внутрь отверстия. Сам крепежный элемент защищен двойным покрытием, выполненным методом горячего цинкования. Заземление, организованное подобным образом, допускает силу тока в 400 А при одноточечной схеме и 2200 А – при двухточечной в соответствии с ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 17441-84.

Данный метод найдет применение при монтаже заземления и для выравнивания электрических потенциалов металлоконструкций не только в промышленности, но и добывающих отраслях, в дорожном строительстве, на железнодорожном транспорте и в метрополитене. 

Новая шпилька является компонентом системы S-BT, представленной на российском рынке осенью 2017 года.  

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться