Пополнение в семействе ТЕ-30

На российский рынок выходят аккумуляторная и сетевая версия перфоратора ТЕ-30

На российский рынок выходит новое поколение самого мощного аккумуляторного перфоратора Hilti – TE 30-A36. Он не только способен составить конкуренцию всем представителям своего класса, но и может побороться в производительности со многими перфораторами категории SDS Max!

При весе инструмента чуть больше, чем 4 кг, он обладает энергией удара в 3,6 джоуля. Сравнительные испытания показали, что по объему бетона, высверленного за минуту, у новинки нет равных. Показателя в 68 кубических сантиметров не смог добиться ни один из известных производителей инструмента данной весовой категории. Стандартной работой новинки считается выполнение отверстий диаметром до 28 миллиметров в бетоне любой марки, а также выполнять легкие долбежные работы, сверление кирпича коронками диаметров до 68 мм и сверление металла и дерева.

Столь мощный инструмент потребовал и особых мер по его защите от перегрева даже при максимальных нагрузках. Значительно увеличена площадь охлаждающих ребер корпуса редуктора. В то же время по-новому организовано движение воздушного потока от вентилятора к ударному механизму. Это позволило значительно увеличить срок службы инструмента. Бесщеточный мотор нового перфоратора позволит навсегда забыть об обращении в сервис для замены угольных щеток. Длительные ресурсные испытания новинки показали, что надежность основных узлов перфоратора, подверженных износу, до 100% выше, чем у аналогов всех ведущих мировых производителей.

Семейство ТЕ-30 также пополнится сетевой новинкой -  перфоратором ТЕ 30-AVR. Основное отличие обновленной версии от предшественника – увеличенная c 850 до 1010 Вт мощность двигателя, а также энергия удара в 3,6 Дж. Это позволяет ему быть лидером по производительности в своем классе и заменить перфоратор более тяжелой весовой категории – TE 40, а также превзойти многих представителей класса SDS-Max.

Как и его аккумуляторный «собрат», ТЕ-30 AVR надежно защищен от перегрева. Модифицированная система теплоотвода, применение новых современных материалов и их сочетаний, тщательная обработка находящихся в соприкосновении движущихся деталей – все это позволило существенно снизить тепловыделение даже при предельных нагрузках, и следовательно, снизить вероятность поломок и связанных с ними простоев в работе.

Среди применений новинки – выполнение отверстий для установки практически любых анкеров при монтаже оборудования или металлоконструкций, вклейки арматурных выпуском при соединении или укреплении железобетонных изделий, бурение гнезд для подрозетников ударно-буровыми коронками преимущественно в кирпиче и пеноблоках, корректировочное долбление бетона и других минеральных материалов.   

Как и во всех инструментах Hilti, в обеих новинках особое внимание уделено безопасности. Электронная система управления вращающим моментом (АТС), реализованная в аккумуляторном перфораторе, убережет оператора от травмы при заклинивании бура или при потере контроля над перфоратором по любой другой причине. Система активного подавления вибрации (AVR) в сетевой и аккумуляторной версиях позволит долго работать инструментом, не подвергаясь вредному влиянию вибрации на организм оператора. 

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться