Революция в бурении армированного бетона

Hilti представляет буры TE-YX третьего поколения

Бур TE-YX

Новое поколение буров для комбинированных перфораторов с хвостовиком TE-Y (SDS MAX) – это идеальное решение для бурения отверстий под установку арматуры и анкеров.

Буры нового поколения оснащены более глубоким шнеком. Он отлично выводит шлам из отверстия в бетоне даже при бурении на большую глубину и в то же время обладает рекордно малым весом. Новая конструкция твердосплавной головы с четырьмя, а в бурах диаметром 35 мм и выше ‒ с шестью режущими кромками, значительно увеличивает стойкость буров к попаданию на арматуру и позволяет проходить ее на 30% быстрее, чем буры предыдущего поколения.

Новинка обладает следующими характеристиками:

  • Твердосплавная голова с четырьмя или шестью режущими гранями в зависимости от диаметра бура обеспечивает непрерывную производительность бурения и минимизирует заклинивание бура в арматуре;
  • Закаленный шнек для меньшего изнашивания и максимально долгого срока службы;
  • Шнек более глубокого профиля для лучшего отвода шлама при бурении;
  • За счет новой геометрии шнека обновленные буры имеют рекордно малый вес – на 30% легче предшественника, что повышает комфортность работы;
  • Твердосплавная голова бура обеспечивает максимальную надежность и длительный срок службы.

Новые буры найдут применение при гидроизоляции швов в каменной кладке и бетоне и армировании конструкций и герметизация тоннелей. Они обеспечат простое бурение в труднодоступных местах для механомонтажных работ и установки электрооборудования, а также помогут при усилении фундаментов старых зданий при восстановительных работах и установке арматуры при строительстве мостов и прокладке тоннелей.

За функциональность, инновационность и дизайн новое поколение буров было удостоено престижных наград Red Dot Award и iF Design Award.

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться