Лазерный дальномер Hilti PD-S

Самый миниатюрный инструмент Hilti

PD-S

Появление новых компонентов, технологий и материалов, а также усилия разработчиков Hilti привели к созданию лазерного дальномера, который легко может поместиться даже в карман летней рубашки, при этом оставаясь точным измерительным прибором.

Измерение расстояний – одна из самых распространенных операций практически во всех областях стоительства, ведь любой проект начинается с вопроса: «Где?». Где начинать и где заканчивать пилить, штробить, отрезать и т.п., какой длины делать шов,  участок трубопровода или электрической проводки? Невозможно ответить на все эти вопросы без точной разметки и качественных измерений. 

Однако до сих пор многие мастера пользуются традиционным методом измерения – рулеткой или складным метром. Но этот способ обладает рядом существенных недостатков. Даже при измерении небольших расстояний требуется участие двух человек, каждый из которых может допустить ошибку, но и безошибочные измерения требуют немало времени, к тому же не всегда возможно с рулеткой добраться до «пункта назначения».

Решить все эти задачи могут лазерные измерители, способные на расстоянии прямой видимости выполнить точные измерения одним нажатием кнопки. Первые лазерные приборы для измерения расстояний имели лишь один недостаток – были громоздкими и не помещались в карман одежды. Когда разработчики предложили рынку миниатюрные решения – такие как Hilti PD 5 – пользователи больше не возвращались к традиционному способу измерений. 

Весной 2019 года Hilti представила очередное поколение лазерных дальномеров Hilti – PD-S. Максимальное расстояние, на котором способна работать новинка – 60 метров. Этого достаточно, чтобы охватить любые измерения внутри помещений и большую часть наружных работ. При этом прибор стал на 30% короче своего предшественника. С размерами  115 x 37 x 22 мм он без труда помещается в карман даже летней одежды. Как и PD 5,  Hilti PD-S способен запоминать текущее и предыдущее измерение. У новинки появилась и новая функция – измерение площади. Одного комплекта питания – двух «мизинчиковых» батареек типа ААА хватает на 8 тысяч измерений. Несомненно, столь миниатюрный и точный прибор станет одним из любимых инструментов строителей! 

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться