- Главная страница
- Компания
- Пресс-релизы
- Новости и пресс-релизы
- Радио Hilti заряжает! Инструмент и строителя!
Радио Hilti заряжает! Инструмент и строителя!
Hilti представляет радиоприемник с функцией зарядного устройства Hilti RC 4/36-DAB.
Известно, что музыка не только заряжает положительными эмоциями и энергией, но и способствует повышению производительности труда. Новинка от Hilti скрасит трудовые будни на строительной площадке и зарядит все типы литий-ионных батарей Hilti. RC 4/36-DAB может работать от любой батареи Hilti Li-Ion 14В – 36В или от электросети, и в этом случае радио становится зарядным устройством для всех типов батарей Hilti Li-Ion от 12В (через адаптер) до 36В.
Чтобы слушать любимые мелодии, радиоприемник можно настроить на частоту AM или FM или подключить к нему смартфон или планшет с помощью технологии Bluetooth® или через вход AUX 3,5 мм. При этом можно не беспокоиться за разряженную батарею мобильного устройства – благодаря USB-входу оно будет подзаряжаться от радиоприемника.
Корпус и динамики RC 4/36-DAB оснащены дополнительной защитой, благодаря чему он будет отлично чувствовать себя и радовать владельца даже в жестких условиях строительной площадки.
На Hilti RC 4/36-DAB распространяются гарантийные условия Hilti. В продажу в России радиоприемник с функцией зарядного устройства RC 4/36-DAB поступит в августе 2017 года.