Кумир в четвертом поколении

Hilti представляет обновленную версию популярного перфоратора TE 60 – модели TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR

Как и предшественники, новые перфораторы отлично справятся с бурением отверстий диаметром до 35 мм в бетоне, корректировочными работами по бетону, выдалбливанием штроб и бурением сквозных отверстий в стенах и гнезд для установки подрозетников. При этом комфорт при работе и производительность новинок значительно повысились.

Обновленный ТЕ 60 отличается очень низким уровнем вибрации: всего 6,0 м/с2 для TE 60-AVR/ATC и 9,0 м/с2 для TE 60-AVR. При этом мощность электродвигателя увеличилась до 1350 Вт, за счет чего производительность инструмента стала на 10% выше своих предшественников и перфораторов этого класса.

TE 60-ATC/AVR идеально подходит для работы в сложных условиях: со стремянок, строительных лесов или подмостей. Минимальные значения вибрации и система активного контроля вращающего момента (АТС), которая мгновенно отключает инструмент при обнаружении неконтролируемого вращения корпуса, обеспечивают повышенный комфорт и безопасность оператора. При этом отсутствует даже опасность от вращения по инерции, поскольку двигатель механически отсоединяется от редуктора.

Усовершенствованная система охлаждения направляет мощный поток воздуха не только на двигатель, но и на ударный механизм и патрон, предохраняя их от перегрева и попадания пыли. Изменились уплотнительные кольца ударника, которые стали фторопластовыми и теперь допускают значительный нагрев при работе. Кулачки, удерживающие бур в патроне, выполнены методом ковки, что значительно повысило их ресурс, а мощный постоянный магнит в масляной пробке редуктора собирает стальную стружку, которая образуется при интенсивной работе, и защищает от нее детали механизма.

Еще одно важное дополнение – съемный кабель, который за считанные минуты можно заменить прямо на рабочем месте. Это позволяет экономить время при работе, а также увеличивает межсервисный интервал и продлевает время «активной жизни» инструмента.

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться