Высокая производительность в изящном исполнении

Hilti представляет аккумуляторную дрель-шуруповерт SF 6H-A22 и новую батарею В 22 емкостью 3,0 Ач

Аккумуляторная дрель SF 6H-A22 стала заметно меньше и легче по сравнению со своей предшественницей SF(H) 22-A. Несмотря на более компактные размеры, новая дрель демонстрирует улучшенные рабочие характеристики.

Полностью металлический патрон повысил надежность инструмента, а система активного контроля вращающего момента (АТС) сделала его использование более безопасным. Теперь при малейшей попытке дрели вырваться из рук оператора чувствительные датчики мгновенно дадут «бортовому компьютеру» команду на остановку двигателя.

Область применения дрели достаточно широка: от сверления древесины сверлами диаметром до 32 мм до выполнения отверстий в металле до 13 мм в диаметре; в листовом металле и тонкостенных трубах возможно сверление биметаллическими коронками до 125 мм. Помимо этого, использование специальных сверл в ударном режиме позволяет выполнять отверстия и в кирпичной кладке на максимальной скорости при частоте 28 800 ударов в минуту.

Благодаря регулируемой электронной муфте предельного момента стало легче закручивать шурупы в древесину и гипсокартонные плиты. Повышенному комфорту способствует и мощный светодиод в основании рукоятки, который позволяет работать в условиях низкой освещенности.

Новинка работает от литий-ионной батареи на платформе 22 вольта, что позволяет рационально использовать парк аккумуляторного инструмента. В семействе батарей также имеются обновления. 

Батареи В 22 нового поколения

Изменения коснулись не только внешнего вида батарей емкостью 2,6 и 5,2 Ач. За обновленным экстерьером скрываются новый микроконтроллер и усовершенствованный процессор, которые позволяют максимально полно использовать возможности аккумуляторных элементов и увеличить время работы на одном заряде.

Особого внимания заслуживает новая батарея В 22/3,0 Ач. В новинке применены усовершенствованные элементы. Это позволило на 20% увеличить производительность компактного аккумулятора, который не уступает своему предшественнику – аккумулятору емкостью 3,3 Ач – в количестве однотипных операций в единицу времени.

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться