Наша ответственность перед окружающей средой

Наши собственные цели в отношении окружающей среды

Hilti environmental responsibility

Для нас создание инноваций невозможно без охраны окружающей среды.

Мы проектируем здания компании по всему миру, стараясь минимизировать возможное негативное влияние на экологию.

Мы поставили себе цели в отношении защиты окружающей среды в соответствии с международными стандартами по охране окружающей среды ISO 14001. Мы внимательно следим за тем, что мы делаем, и контролируем достижение наших целей во всех странах присутствия.

Мы также требуем от наших партнеров соблюдения экологических стандартов, чтобы достигать поставленных целей в области охраны окружающей среды на всех этапах работы.

Image alt text (optional)

Технологии, сохраняющие окружающую среду

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Забота об окружающей среде начинается с этапа исследований и продолжается в процессе разработки каждого продукта.

При создании новых продуктов мы учитываем необходимые ресурсы и уровень выбросов вредных веществ в течение всего жизненного цикла инструмента, равно как и на этапе его разработки.

Мы улучшаем ресурсо- и энергоэффективность, увеличиваем срок эксплуатации наших продуктов, а также используем компоненты и упаковку из материалов, пригодных для переработки и повторного использования.

Мы также помогаем осуществлять вторичную переработку наших продуктов.

Мы используем методику оценки жизненного цикла LCA (Life Cycle Assessment), чтобы оценивать соответствие нашей деятельности экологическим стандартам. Она включает в себя оценку воздействия наших продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла — от добычи сырья до производства, использования и переработки. Эта информация также помогает нашим клиентам улучшать собственные показатели экологичности.

Image alt text (optional)

ЭКОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Технологии экологичного строительства, отвечающие требованиям по защите окружающей среды

Мы поддерживаем «зеленое» строительство, помогая нашим клиентам возводить экологически безопасные здания.

Мы предоставляем нашим клиентам данные по влиянию наших продуктов на окружающую среду, которые наглядно демонстрируют вклад решений Hilti в «зеленое» строительство.

Наши инициативы в области экологии помогают снижать выбросы CO2 в атмосферу, а также сокращать расход энергии, воды и материалов, снижать риски, касающиеся здоровья и загрязнения окружающей среды.

Технологии Hilti разрабатываются с учетом высоких требований к сохранению окружающей среды и международных стандартов в области экологичного строительства, таким как BREEAM, HQE, DGNB и LEED.

В частности, мы создали продукты, которые снижают содержание летучих органических углеводородов в атмосфере — например, наши системы противопожарной защиты и химические анкера. Мы выпускаем перфораторы, при производстве которого нет отходов, негативно влияющих наокружающую среду.

У нас также есть линейка продуктов, разработанных по технологии Clean-Tec, с учетом заботы об окружающей среде.

МЫ ДЕЛАЕМ НАШИ ЗДАНИЯ И ТРАНСПОРТ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМИ

В нашей повседневной жизни мы также соблюдаем требования по защите окружающей среды.

Так, мы постоянно ищем способы добиться большей экологической безопасности и снизить уровень выбросов CO2 в атмосферу, расход энергии и воды на наших фабриках, заводах и в офисах. Мы также стремимся минимизировать негативное экологическое воздействие при использовании корпоративного транспорта.

И нам это удается. Вот несколько примеров того, что мы сделали:

  • Австрия: завод в Тюринген
    Около 80 % электричества, используемого в производстве, логистике и в административной зоне, поступает от возобновляемых источников энергии: гидроэлектростанций, ветровой энергетики и технологий биомассы.
  • Германия: офисы Hilti
    Вся тепловая энергия теперь поступает от коммунальной электростанции, работающей на энергии биомассы. Мы также установили 60 солнечных батарей на крыше здания нашего ресторана.
  • Лихтенштейн: логистический центр в Нендельне и офис в Шаане
    Мы используем геотермальную энергию для обогрева и охлаждения и можем восстановить около 70 % потерь тепла от вентиляционных систем. Мы также установили большие солнечные батареи.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О HILTI

КОМПЛАЕНС И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Узнать больше

НАША КОМАНДА

Узнать больше

Поделиться