- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Отраслевые решения
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
- Решения для фармацевтических производств
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Поддержка проектов в фармацевтике от базового дизайна до модернизации
Проекты в фармацевтике отличаются уникальным сочетанием сложного электронного оборудования, чистых помещений и связанных с этим, систем вентиляции, энергоснабжения, трубопроводов и противопожарной защиты. Добавьте к этому стремительную скорость развития технологий и жесткие графики ввода мощностей от инвесторов и вы получите проекты, в которых решения Hilti максимально востребованы. Накопленный десятилетиями опыт крепления оборудования инженерных сетей, кабеля и оборудования, помноженный на самое современной программное обеспечение и BIM технологии, даёт нам возможность позиивно влиять на скорость и качество строительства. Поддержка проекта на всех стадиях и выстраиваение единого информационного поля для всех участников проекта превращает сотрудничество с нами во взаимновыгодное партнерство.
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный лпыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения - в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительства атосной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость, или просто монтаж к потолку - могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения — даже экстремальных ситуациях — необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке.Например программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения
Крепление к стали
Вместо сварки используйте современный и экономически выгодный метод
Мы разработали технологию крепления к стали, который избавляет от всех недостатков традицицонных методов. Сварка требует противопожарных мер, доступа на объект сварщиков и последующего восстановления лакокрасочного покрытия или огнезащиты. Болтовые соединения не предполагают доступ с обоих сторон к базовому материалу и возможности сверлить несущие конструкции. Обжимы могут ославбевать от вибрации и требуют проверок и обслуживания. Крепление специальной шпилькой S-BT, которая сама себе нарезает резьбу в предварительно сделанном не сквозном отверстии, занимает считанные минуты. Каждая такая точка несёт нагрузку около 200 кг и не требует дополнительных работ и может быть выполнена одним монтажником с помощью аккумуляторного инструмента.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Оптимальная работа вентилируемого фасада зависит от реализации целого комплекса технологических задач, основной из которых является создание грамотной проектной документации. Мы готовы помочь вам в выполнении проектной документации с использованием элементов фасадной подсистемы Hilti