- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Отраслевые решения
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
- Решения для производств по добыче и обогащению ископаемых
Решения для ПРОИЗВОДСТВ по ДОБЫЧЕ и ОБОГАЩЕНИЮ ИСКОПАЕМЫХ
Более быстрые, безопасные и экономичные решения для рудников
Мы предлагаем широкий спектр решений для ключевых применений в горнодобывающей промышленности, включая анкеры, кабельные лотки, опоры для трубопроводов и электрооборудования. Оборудование Hilti изготавливается из различных материалов, чтобы адаптироваться к широкому спектру условий окружающей среды и уровням коррозии, присутствующим на руднике. Наши надежные и инновационные модульные системы поддержки могут сократить время установки и обеспечить более быструю модификацию системы в будущем (при необходимости). Интегрированные системные решения более высокого качества значительно повысили производительность наших клиентов во всем мире, как во время строительства, так и во время технического обслуживания, обеспечив более быструю, безопасную и экономичную реализацию проектов по строительству и техническому обслуживанию.
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕНЫЙ ФАЛЬШПОЛ
Комплесное решение для монтажа покрытия пола, шкафов управления и кабельных трасс
Интегрированный промышленный фальшпол - единая несущая конструкция для установки оборудования, раскладки панелей покрытия и закрепления всех коммуникаций. Она позволяет не только разместить все необходимые коммуникации, но и иметь возможность в любой момент изменить конструкцию с минимальными затратами. Благодаря особенностям технологии обеспечивается удобный доступ к подпольному пространству и коммуникациям для проверки, ремонта, переоборудования или комплектации дополнительными элементами. Мы предлагаем решения с высотой фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 3000 кг/м2
Стойки КиП
Мы предлагаем конструкции, адаптируемые по месту, которые можно быстро установить, так как сварка не требуется. Воспользуйтесь нашими альбомам типовых решений и услугами по проектированию и моделированию.
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный опыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа.
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения, в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительства атомной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость или просто монтаж к потолку, могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке. Например, программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения.
Заземление
Избавьтесь от огневых работ и всеми сложностями связанными с этим
Мы предлагаем компактное и совремнное решение для организации точек заземления и выравнивания потенциалов в том числе в коррозийных средах.